Produkt  MBD40-T0815/EX/000

Multibariera, 8-kanałowa

FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS-PA

Nr zamówieniowy: 6611786
    • Separacja galwaniczna pomiędzy przewodami sieciowymi Ex e i wyjściami Ex i
    • Zakres temperatur: ‐20…+70°C (‐4…+158°F)
    • Zintegrowany rezystor terminujący (opcjonalna aktywacja)
    • parametry wyjścia: 10V/40mA (zabezpieczenie przed zwarciem)
    • Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium pomalowanego proszkowo
    • Element kompensujący ciśnienie zabezpieczający przed kondensacją
    • Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
    • Spełnia warunki FISCO zgodnie z IEC 60079‐11 i Entity
#

Dane ogólne

EAN 4047101264869
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa)
Numer taryfy celnej 85369095000
Kraj pochodzenia DE
Waga 3601 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Technika połączeniowa Cable gland
Typ urządzenia Multibariera
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP66
Certyfikaty ATEX

Akcesoria montażowe

6900462

Select Country

Turck worldwide

to top