Produkt  Cable452-500M

PROFIBUS Cable

PVC Cable Jacket

Nr zamówieniowy: 6611476
    • Kabel PROFIBUS: AWG 22/1<superscript/>
    • Materiał powłoki: PVC, kolor: fioletowy
    • Średnica powłoki: 8,1 mm
    • Certyfikat UL
    • Odporność na olej
    • Odporność na UV
    • Długość kabla: 500 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101519785
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444995900
Kraj pochodzenia DE
Waga 39100 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Liczba przewodów 2
Przekrój przewodu 0.34  mm²
Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Średnica przewodu Ø  8.1 mm
Długość kabla 500.0  m
Otulina przewodu PCW, Purpurowy
Ekran Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Certyfikaty UL

Select Country

Turck worldwide

to top