Produkt  JRBS-40-12C/EX

Koncentrator IP20, 12-kanałowy

FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS-PA

Nr zamówieniowy: 6611454
    • rozdzielacz do montażu na szynie DIN
    • Wbudowany rezystor terminujący
    • Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
    • obudowa aluminiowa
    • Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11
#

Dane ogólne

EAN 4047101203134
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa)
Numer taryfy celnej 85369095000
Kraj pochodzenia DE
Waga 379 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Technika połączeniowa Cage clamp terminal
Typ urządzenia Pasywny koncentrator sieciowy
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, Ex-Approval

Select Country

Turck worldwide

to top