Produkt  JBBS-49-E613/EX

Koncentrator IP67, 6-kanałowy

FOUNDATION Fieldbus

Nr zamówieniowy: 6611427
    • Rozdzielacz do instalacji na ścianie wyposażony w złącza kołnierzowe M12 ze stali nierdzewnej
    • Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
    • Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
    • Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
    • Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
    • Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
    • Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
    • Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11
#

Dane ogólne

EAN 4047101006049
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa)
Numer taryfy celnej 85369095000
Kraj pochodzenia DE
Waga 795 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy FOUNDATION fieldbus
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Pasywny koncentrator sieciowy
Temperatura pracy -30…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty ATEX

Select Country

Turck worldwide

to top