Produkt JBBS-48-T615/3G
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
PROFIBUS-PA
Nr zamówieniowy: 6611422- Rozdzielacz do montażu naściennego, wyposażony w dławiki z PVC M20 x 1,5
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11

Dane ogólne
| EAN | 4047101207569 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa) |
| Numer taryfy celnej | 85369095000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 787 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-PA |
| Technika połączeniowa | Cable gland |
| Typ urządzenia | Pasywny koncentrator sieciowy |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | Ex-Approval |