Produkt  SFOL-15M

IP-Link Optical Fiber

PUR Cable Jacket

Nr zamówieniowy: 6611281
    • Przewód światłowodowy POF do IP‐Link
    • Rdzeń światłowodu PMMA 980 µm
    • Izolacja światłowodu PE 2,2 mm
    • Otulina PUR, 5,5 mm
    • Tłumienie (650 nm) < 190 dB/km
    • Tłumienie (660 nm) < 290 dB/km
    • Apertura numeryczna 0,5
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu zgodnie z IEC60754
    • Doskonała odporność na olej, smar, roztwory kwasów i zasad
    • Długość kabla: 15 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101177244
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85447000900
Kraj pochodzenia DE
Waga 397 g

Select Country

Turck worldwide

to top