Produkt SFOL-10M
IP-Link Optical Fiber
PUR Cable Jacket
Nr zamówieniowy: 6611280- Przewód światłowodowy POF do IP‐Link
- Rdzeń światłowodu PMMA 980 µm
- Izolacja światłowodu PE 2,2 mm
- Otulina PUR, 5,5 mm
- Tłumienie (650 nm) < 190 dB/km
- Tłumienie (660 nm) < 290 dB/km
- Apertura numeryczna 0,5
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu zgodnie z IEC60754
- Doskonała odporność na olej, smar, roztwory kwasów i zasad
- Długość kabla: 10 m

Dane ogólne
EAN | 4047101177237 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85447000900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 270 g |