Produkt CABLE FBY-BU/SD-1000M
Fieldbus cables for fieldbus systems
According to IEC61158-2
Nr zamówieniowy: 6611108- Przewód sieciowy, typ A, zgodnie z IEC 61158-2
- Otulina PVC, niebieska
- Odporność na olej, gaz i światło słoneczne
- Do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem sklasyfikowanej jako strefa 1 i 2, grupa II, zgodnie z 60079-14
- Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz, w kasetach montażowych, podstawkach i z osłoną
- Zakres temperatur -40…+75 °C
- Przekrój poprzeczny przewodu: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- Długość kabla: 1000 m

Dane ogólne
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 75000 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Protokół sieciowy | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Napięcie nominalne | 300 V |
| Średnica przewodu | Ø 8 mm |
| Długość przewodu | 1000.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Niebieski |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Certyfikaty | UL |