Produkt VC9S02-A80E-5/TXL
Złącze zaworowe, CI
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6606904- 2 styki + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Bez obwodu ochronnego
- Bez sygnalizacji LED
- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na chemikalia i oleje
- Odporność na promieniowanie UV oraz ozon
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Długość przewodu: 5,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101373691 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 245 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze dla zaworu, Wykonanie CI |
| Liczba styków | 2+PE |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty |
| Element ochronny | bez obwodu ochronnego |
| Napięcie nominalne | 230 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 5.7 mm |
| Długość przewodu | 5.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
| Liczba żył przewodu | 3 |
| Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68 |