Produkt  VC8S22-T80E-1.5-WSC5.31T/TXL

Złącze zaworowe, C

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6606879
    • 2-stykowy + PE, zmostkowany
    • Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
    • Element ochronny: Dioda Z
    • Złącze męskie M12, kątowe, 2-pinowe + PE
    • Materiał otuliny: PUR
    • Kolor otuliny: czarny
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na promieniowanie UV oraz ozon
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Długość przewodu: 1,5 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101373615
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze dla zaworu, Wykonanie C
Liczba styków 2+PE, mostkowany PE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty
Element ochronny Dioda Z
Display switch state LED, Żółty/żółty
Złącze B Złącza, Kątowe
Napięcie nominalne 24 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  5.2 mm
Długość przewodu 1.50 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 3
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68

Select Country

Turck worldwide

to top