Produkt  VAS22-S-FS5.31

Złącze dla zaworu, typ A

adapter, złącze zaworowe - złącze męskie M12x1

Nr zamówieniowy: 6606581
    • 2-styk. + PE, zmostkowane
    • Konstrukcja zgodna z normą DIN EN 175301-803
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony: IP67 i IP68
    • Element ochronny: Transil (dioda zabezpieczająca)
#

Dane ogólne

EAN 4047106164447
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 33 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Adapter
Złącze A Adapter, Wykonanie A, złącze M12 × 1

Select Country

Turck worldwide

to top