Produkt  CABLE 458-150M

PROFIBUS Cable

PUR Cable Jacket

Nr zamówieniowy: 6604300
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: fioletowy
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Certyfikat UL
    • Stopień ochrony: IP67
    • Otwarty koniec
    • Z wolnymi końcami
    • Długość kabla: 150 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101039665
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444995900
Kraj pochodzenia US
Waga 15000 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Liczba przewodów 2
Przekrój przewodu 0.34  mm²
Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Średnica przewodu Ø  8.5 mm
Długość kabla 150.0  m
Otulina przewodu PUR, Purpurowy
Ekran Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Certyfikaty UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top