Produkt  CMBSD8241-0/PG9

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, kątowe

Nr zamówieniowy: 6604239
    • Do zastosowań Ethernet
    • Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
    • Kodowanie D
    • Metalowa obudowa
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • 4-piny
    • Gwint PG9
    • Średnica przewodu 6,0 … 8,0 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101603972
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia HU
Waga 66 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Ethernet
Typ urządzenia Złącze rozbieralne
Certyfikaty Certyfikat cULus

Select Country

Turck worldwide

to top