Produkt FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Złącze rozbieralne
Złącze Sub-D
Złącze męskie, proste
Nr zamówieniowy: 6604221- Do użytku w zastosowaniach PROFIBUS-DP
- Zintegrowany kontroler z częstotliwością zegara do 12 Mb/s
- Zintegrowane diody LED wskazujące funkcje kabla magistrali
- Rezystor zakończeniowy z możliwością aktywacji
- Wyjście kabla 180°
- Możliwość ekranowania
- Metalowa obudowa
- Szybkie połączenie IDC
- 9-pinów
- Średnica przewodu 6,0 … 8,0 mm
- certyfikat UL

Dane ogólne
| EAN | 4047101506860 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | TH |
| Waga | 83 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
| Certyfikaty | UL, CE |