Produkt  FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5

Złącze rozbieralne

Złącze Sub-D

Złącze męskie, kątowe

Nr zamówieniowy: 6604220
    • Do użytku w zastosowaniach PROFIBUS-DP
    • Zintegrowany kontroler z częstotliwością zegara do 12 Mb/s
    • Zintegrowane diody LED wskazujące funkcje kabla magistrali
    • Gniazdo diagnostyczne PG, zintegrowane
    • Rezystor zakończeniowy z możliwością aktywacji
    • Wyjście kabla 90 °
    • Możliwość ekranowania
    • Metalowa obudowa
    • Szybkie połączenie IDC
    • 9-pinów
    • Średnica przewodu 6,0 … 8,0 mm
    • certyfikat UL
#

Dane ogólne

EAN 4047101506853
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia TH
Waga 93 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Typ urządzenia Złącze rozbieralne
Certyfikaty UL, CE

Select Country

Turck worldwide

to top