Produkt  JBBS-57-E411

passive junction

Rozdzielacz CANopen/DeviceNet

Nr zamówieniowy: 6603378
    • Materiał obudowy: Nylon
    • Kolor obudowy: czarny
    • Klasa ochrony IP67
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Zgodność z CE
    • wszystkie piny są połączone 1:1
    • Napięcie zasilania DeviceNet™ pomiędzy pinem 2 i 3 (11 … 30VDC) jest wyświetlane za pomocą diod LED. Dla sieci CANopen zasilanie to jest opcjonalne.
    • Passive junction, 4-port
    • Protection class IP67
    • 1 × M12 male connector
    • 4 × M12 female connector
#

Dane ogólne

EAN 4047101177022
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 130 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Liczba styków 5
Liczba pinów 5
Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Napięcie nominalne 30 V

Select Country

Turck worldwide

to top