Produkt CABLE 5711-150M
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
Otulina TPE
Nr zamówieniowy: 6602455- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Długość kabla: 150 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101024036 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444995900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 18000 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Liczba przewodów | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.52 mm² |
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Średnica przewodu | Ø 8.38 mm |
| Długość kabla | 150.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Szary |
| Ekran | tak |
| Certyfikaty | UL, CSA |