Produkt RSCS-2RKCS48
Trójnik 2-drogowy
T-splitter
Nr zamówieniowy: 6602251- 4-polowy ekranowany trójnik typu T ze złączami M12 z niklowanego mosiądzu
- Ekran podłączony do nakrętki
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-PA

Dane ogólne
| EAN | 4047106132392 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- Technika połączeniowa |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 38 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-PA |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Pasywny koncentrator sieciowy |
| Temperatura pracy | -30…+90 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |