Produkt RSSW45-PDP-TR
Rezystor zakończeniowy magistrali
Nr zamówieniowy: 6601590- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe, kodowanie B
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68 (skręcone razem)

Dane ogólne
EAN | 4047101000900 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa) |
Numer taryfy celnej | 85332900000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 17 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Rezystor terminujący |
Typ urządzenia | Sieciowy rezystor zakończeniowy |
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B |