Produkt S15C-CT600A-MQ
Konwerter
Przekładnik prądowy na Modbus
Nr zamówieniowy: 3814930- Napięcie robocze: 10…30 VDC
- Wejście: przekładnik prądowy
- Wyjście: Modbus RTU
- Przekształca sygnały przekładnika prądowego 20 A lub 150 A na 16-bitową wartość rejestru

Dane ogólne
EAN | 662488656270 |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 173 g |
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Protokół komunikacyjny | RS485, Modbus RTU |
Typ wejścia | 0…600 A |
Typ wyjścia | Modbus RTU (RS485) |
Temperatura pracy | 40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |