Produkt LC25C-WLF12-KQ
Sterownik LED
Nr zamówieniowy: 3814884- Sterownik LED
- Do obsługi światła liniowego WLF12 w standardowej sieci przemysłowej 24 VDC
- Wymagane do parametryzacji przez IO-Link
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, komunikacja IO-Link
- Złącze żeńskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenie ze światłem liniowym WLF12
- Parametryzacja za pomocą IO-Link

Dane ogólne
EAN | 662488153977 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 44 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontroler |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | M12 × 1 złącze żeńskie Złącze, M12 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 655 KB |
English | 654 KB |
French | 655 KB |
Spanish | 654 KB |
Czech | 51 KB |
Dutch | 654 KB |
Romanian | 656 KB |
Polish | 656 KB |
Chinese | 713 KB |
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Sterownik LC25 Pro z IO-Link — Instrukcja obsługi | 5423 KB |
Elastyczna taśma LED WLF12 Pro — Instrukcja obsługi | 1848 KB |