Produkt  R45C-K-IQ

Konwerter z IO-Link na analogowe prądowe

Nr zamówieniowy: 3812257
    • Stopnie ochrony IP67, IP68
    • Płaska, kompaktowa obudowa
    • Montaż in-line
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Wejście: IO-Link
    • Wyjście: analogowe prądowe 4…20 mA
    • Przekształca sygnał prądowy na 16-bitowe dane procesowe
#

Dane ogólne

EAN 662488112356
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 78.47 g

Dane techniczne

Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP68

Select Country

Turck worldwide

to top