Produkt  R45C-KU-UQ

Konwerter

Nr zamówieniowy: 3812253
    • Stopnie ochrony IP67, IP68
    • Płaska, kompaktowa obudowa
    • Montaż in-line
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Wejście: IO-Link
    • Wyjście: napięcie analogowe 0…10 V
    • Przekształca sygnał napięcia w 16-bitowe dane procesowe
#

Dane ogólne

EAN 662488112318
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 87.849 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Konwerter
Wykonanie Prostopadłościenny
Podłączenie anteny Brak modułu radiowego
Praca z baterią nie
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP68

Select Country

Turck worldwide

to top