Produkt QM42-DPS1-2Q
Czujnik ciśnienia różnicowego
Z interfejsem szeregowym
RS485/Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3812237- Wytrzymała metalowa obudowa
- Temperatura otoczenia: -40…+85 °C
- Stopień ochrony IP67
- Wilgotność względna: 0…100%
- Rozdzielczość: 0,1%
- Zakres pomiaru temperatury: -40…+85 °C
- Rozdzielczość: 0,1 °C
- Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
- Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU

Dane ogólne
EAN | 662488103095 |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 280 g |
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 12…24 V DC |
Protokół komunikacyjny | RS485, Modbus RTU |
Typ wyjścia | Modbus RTU (RS485) |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Szary |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP67 |