Produkt  R45C-2K-MQ

IO-Link Master

Nr zamówieniowy: 3810974
    • Stopnie ochrony IP67, IP68
    • Płaska, kompaktowa obudowa
    • Montaż in-line
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Wejście: dyskretne
    • Wyjście: Modbus RTU, dyskretne
    • Przekształca sygnały dwustanowe w rejestry Modbus
#

Dane ogólne

EAN 662488090531
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 87.77 g

Dane techniczne

Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP68

Select Country

Turck worldwide

to top