Produkt  SSA-EB1P-02-A01

Wyłączenie awaryjne

Przycisk E-stop

Nieoświetlony

Nr zamówieniowy: 3810952
    • Przycisk zatrzymania awaryjnego
    • Montaż konsoli w otworze montażowym 30 mm
    • 2 styki NZ
    • Siłownik 40 mm
    • Zatrzymanie awaryjne / zwolnienie przez naciśnięcie i obrócenie
    • 2 wyjścia bezpieczeństwa (NZ, bezpotencjałowe)
    • Męskie M12 × 1, 5-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 662488090319
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia US
Waga 98 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Wykonanie Prostopadłościenny
Kaskadowe Tak
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Protokół komunikacyjny Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -25…+60 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top