Produkt SI-LS100F-Q5A
Technologia bezpieczeństwa
Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa
Nr zamówieniowy: 3810874- Wyłącznik krańcowy
- Spełnia wymagania normy IEC 60947-5-1
- Bez blokady
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- Przypisanie styków zgodne z SSA-ISD-TCA
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
EAN | 662488089726 |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 157 g |
Dane techniczne
Funkcja | Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Funkcja wyjścia | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe | Niski |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
Temperatura pracy | -30…+80 °C |
Stopień ochrony | IP65 |