Produkt  S15C-CT-MQ

Konwerter

Przekładnik prądowy na Modbus

Nr zamówieniowy: 3810627
    • Stopnie ochrony IP67, IP68
    • Obudowa kompaktowa
    • Montaż in-line
    • Połączenie przez złącze żeńskie, M12 × 1, 5-stykowe i złącze męskie, M12 × 1, 5-stykowe
    • Napięcie robocze: 10…30 VDC
    • Wejście: przekładnik prądowy
    • Wyjście: Modbus RTU
    • Przekształca sygnały przekładnika prądowego 20 A lub 150 A na 16-bitową wartość rejestru
#

Dane ogólne

EAN 662488087357
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 26.31 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 12…30 V DC
Protokół komunikacyjny RS485, Modbus RTU
Typ wejścia -
Typ wyjścia Modbus RTU (RS485)
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy 40…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top