Produkt  SSA-EB1PLYR-0DECQ8

Wyłączenie awaryjne

Przycisk E-stop

Podświetlenie

Nr zamówieniowy: 3808876
    • Stopień ochrony IP65
    • Oświetlenie w stanie wyłączenia: stały żółty
    • Oświetlenie w stanie włączenia: migający czerwony
    • 2 wyjścia bezpieczeństwa (NZ, bezpotencjałowe)
    • Męskie M12 × 1, 5-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 662488071387
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365011000
Kraj pochodzenia US
Waga 268 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Wykonanie Cylindryczne, gwintowane
Rodzaj światła żółty, Czerwony migający
Kaskadowe Tak
Funkcja wyjścia 2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Protokół komunikacyjny Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -25…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top