Produkt SX5-M70
Laserowe skanery bezpieczeństwa
Master
Kąt skanowania 275°, pole ochronne 5,5 m, 70 stref
Nr zamówieniowy: 3807768- Parametryzowane za pomocą oprogramowania
- Pole ochronne do 5,5 m
- Pole ostrzegawcze do 40 m
- Możliwość zdefiniowania do 70 stref
- Maks. zakres kątowy 275°
- Rozdzielczość kątowa 0,1°
- Rozdzielczość optyczna: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
- Laser klasy 1 zgodnie z EN 60825‐1
- Wyjątkowo odporny na wstrząsy i drgania
- Możliwość podłączenia maksymalnie trzech jednostek zdalnych SX5-R
- 3 × 2 wyjścia OSSD
- Stopień ochrony IP65
- Kat. PL d zgodnie z wymogami normy EN ISO 13849-1
- Kategoria 3 zgodnie z wymogami normy EN ISO 13849-1
- SIL 2 zgodny z IEC 61508

Dane ogólne
EAN | 662488061456 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości |
Numer taryfy celnej | 90318020000 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 2140 g |
Dane techniczne
Funkcja | Skaner laserowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Zasięg | 100…40000 mm |
Rozdzielczość optyczna | 30 mm |
Rodzaj światła | IR |
Napięcie zasilania | 19.2…30 V DC |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.250 m |
Materiał obudowy | Aluminium, AL, Żółte |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
UM-FA-11A
Przekaźnik bezpieczeństwa, 3 wyjścia NZ, 1 wyjście pomocnicze NO, maks. 7 A, czas odpowiedzi 25 ms |
3081228 |
![]() |
MMD-TA-12B
Moduł mutingu, 2 wyjścia PNP OSSD, 1 wyjście pomocnicze PNP, prąd wyjścia 0,5 A, czas odpowiedzi 10 ms |
3075091 |