Produkt  SX5-ME70

Laserowe skanery bezpieczeństwa

Master

Kąt skanowania 275°, pole ochronne 5,5 m, 70 stref

Nr zamówieniowy: 3807767
    • Parametryzowane za pomocą oprogramowania
    • Pole ochronne do 5,5 m
    • Pole ostrzegawcze do 40 m
    • Możliwość zdefiniowania do 70 stref
    • Wejście enkodera
    • Maks. zakres kątowy 275°
    • Rozdzielczość kątowa 0,1°
    • Rozdzielczość optyczna: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
    • Laser klasy 1 zgodnie z EN 60825‐1
    • Wyjątkowo odporny na wstrząsy i drgania
    • Możliwość podłączenia maksymalnie trzech jednostek zdalnych SX5-R
    • 3 × 2 wyjścia OSSD
    • Stopień ochrony IP65
    • Kat. PL d zgodnie z wymogami normy EN ISO 13849-1
    • Kategoria 3 zgodnie z wymogami normy EN ISO 13849-1
    • SIL 2 zgodny z IEC 61508
#

Dane ogólne

EAN 662488061449
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 90318020000
Kraj pochodzenia IT
Waga 2200 g

Dane techniczne

Funkcja Skaner laserowy
Wykonanie Prostopadłościenny
Zasięg 100…40000 mm
Rozdzielczość optyczna 30 mm
Rodzaj światła IR
Napięcie zasilania 19.2…30 V DC
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12 × 1
Długość kabla 0.250  m
Materiał obudowy Aluminium, AL, Żółte
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Akcesoria funkcjonalne

3081228
3075091

Select Country

Turck worldwide

to top