Produkt WLS27PXRGBW1130DSQ
Oświetlenie liniowe LED
W obudowie z tworzywa sztucznego
Nr zamówieniowy: 3807474Alternatywny numer zamówieniowy : 807474
- Podświetlona, cylindryczna strefa
- Napięcie robocze: 24 VDC
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- 1 × złącze męskie M12, proste, 4-styk.
- Długość światła L1: 1132 mm
- Długość obudowy L2: 1197,5 mm
- DIODY LED RGB
- Wielobarwne oświetlenie liniowe
- Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor
- Zgodne z FDA
- 2 × wspornik zatrzaskowy LMBWLS27EC w zestawie

Dane ogólne
EAN | 662488058746 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27119002 -/- Oświetlenie robocze |
Numer taryfy celnej | 94054231000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 783 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | RGB |
Liczba kolorów/segmentów | 19 |
Możliwość ściemnienia | Programowalne |
Kaskadowe | Nie |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Kopoliester FDA |
Window material | Kopoliester, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69 |
Akcesoria montażowe
![]() |
LMBWLS27H
Wspornik wiszący do WLS27 |
3094776 |
![]() |
LMBWLS27U
Uniwersalny wspornik montażowy WLS27 |
3094775 |
![]() |
LMBWLS27EC
Wspornik zatrzaskowy do WLS27 |
3094774 |
![]() |
LMBWLS27SP
Wspornik zatrzaskowy do WLS27 |
3094773 |