Produkt  WLS27PXRGBW145DSQ

Oświetlenie liniowe LED

W obudowie z tworzywa sztucznego

Nr zamówieniowy: 3807454

Alternatywny numer zamówieniowy : 807454

    • Podświetlona, cylindryczna strefa
    • Napięcie robocze: 12…30 V DC
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • 1 złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
    • Długość światła L1: 145 mm
    • Długość obudowy L2: 210,5 mm
    • DIODY LED RGB
    • Wielobarwne oświetlenie liniowe
    • Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor
    • Zgodne z FDA
    • 2 × wspornik zatrzaskowy LMBWLS27EC w zestawie
#

Dane ogólne

EAN 662488058548
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27119002 -/- Oświetlenie robocze
Numer taryfy celnej 94054231000
Kraj pochodzenia US
Waga 176 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła RGB
Liczba kolorów/segmentów 19
Możliwość ściemnienia Programowalne
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Kopoliester FDA
Window material Kopoliester, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3094776
3094775
3094774
3094773

Select Country

Turck worldwide

to top