Produkt  STP-M12D-415

Kabel przedłużający

Kabel Ethernet

Nr zamówieniowy: 3806415

Alternatywny numer zamówieniowy : 806415

    • Złącze żeńskie M12 × 1, proste, 4-styk., kodowanie D
    • Uchwyt: PUR, czarny
    • Metalowa nakrętka łącząca: mosiądz niklowany
    • Złącze męskie RJ45, 8-styk.
    • Styki pozłacane, 8 × 24 AWG
    • Średnica kabla: 6,20 mm
    • Powłoka kabla: PUR, zielony
    • Stopień ochrony IP67
    • Zakres temperatur: -40…+70 °C
    • Napięcie znamionowe: 50 VDC/VAC
    • Obciążalność prądowa: 2 A
    • Ekranowany
    • Długość kabla: 4,57 m
#

Dane ogólne

EAN 662488049522
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (akcesoria, niesklasyfikowane) [BAB084001]
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia TW
Waga 208.65 g

Dane techniczne

Długość kabla 4.570  m

Select Country

Turck worldwide

to top