Produkt  SI-RFA-DM1

Technologia bezpieczeństwa

Moduł diagnostyczny IO-link

Nr zamówieniowy: 3806412

Alternatywny numer zamówieniowy : 806412

    • Moduł diagnostyczny do przełączników bezpieczeństwa RFID
    • 1 wejście diagnostyczne
    • 8 wyjść stanu PNP
    • Zapewnienie zrozumiałych informacji diagnostycznych
    • Pobieranie informacji diagnostycznych poprzez interfejs IO-Link lub USB
    • Tylko do przełączników RFID z diagnostyką (ISD, in-series diagnostic) SI-RFDxxx
#

Dane ogólne

EAN 662488049492
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 195.04 g

Dane techniczne

Funkcja Moduł diagnostyczny IO-link
Wykonanie Prostopadłościenny
Napięcie zasilania 19.2…30 V DC
Funkcja wyjścia Programowane wejścia/wyjścia, PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Zaciski śrubowe
Materiał obudowy Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, Czarny
Temperatura pracy 0…+60 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top