Produkt DXM1200-B1R4
Sterownik sieciowy
Ze zintegrowanym radiem danych 2,4 GHz
Interfejs Modbus RTU i Ethernet
Nr zamówieniowy: 3805551Alternatywny numer zamówieniowy : 805551
- Zintegrowany wskaźnik mocy sygnału
- Konfiguracja przy użyciu mikroprzełącznika oraz oprogramowania
- Wyświetlacz LCD i konfigurowalne wskaźniki LED
- Klasa ochrony IP67
- Funkcje DX80 Data Radio
- Funkcje logiczne, obsługuje ScriptBasic
- Funkcja e-mail i chmury, synchronizacja czasowa i rejestrator danych
- Alternatywne przypisanie rejestrów
- Napięcie robocze: 12…30 V DC przy zasilaniu akumulatorowym
- Wejścia: brak
- Wyjścia: brak
- Interfejsy: RS232, RS485, Ethernet, USB
- Protokoły: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN

Dane ogólne
| EAN | 662488041663 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 508.02 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Topologia drzewa |
| Typ urządzenia | Węzeł sieciowy, Sterownik sieciowy |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Podłączenie anteny | Złącze żeńskie RP‐SMA |
| Praca z baterią | nie |
| Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Temperatura pracy | -20…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
|
BWC-LMRSFRPB
Odgromnik, złącze RP-SMA |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 0,2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 1 m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 4m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 0,5 m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 2m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Przedłużenie anteny, złącze męskie N — złącze żeńskie N, długość kabla: 3 m, LMR400, koncentryczny, tłumienie: 0,22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 6m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 15m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 30m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077822 |
|
RJ45S-RJ45S-4414-0.5M | 6441421 |
|
USB 2.0 CABLE 1.8M | 6827387 |
Akcesoria funkcjonalne
|
BWA-2O6-A
Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077818 |
|
DX80DR2M-H2
Urządzenie Data Radio, 2,4 GHz, antena zewnętrzna, interfejs RS485, wejścia: 4 × PNP 2 × 0…20 mA, wyjścia: 4 × PNP 2 × 0…20 mA |
3013105 |