Produkt  ABR7109-RSE2

Czytnik kodów kreskowych — skaner

Nr zamówieniowy: 3804440

Alternatywny numer zamówieniowy : 804440

    • Czytnik kodów kreskowych oparty na kamerze, kody 1D/2D
    • Rozdzielczość 1,3 MP, 1280 × 1024
    • Obiektyw 9 mm
    • Zintegrowane oświetlenie, czerwone
    • Napięcie robocze 10…30 VDC
    • Trzy wyjścia przełączające PNP/NPN, do wyboru za pomocą oprogramowania
    • Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • Interfejs szeregowy, RS232/RS422
    • Kompaktowa, aluminiowa obudowa
    • Stopień ochrony IP67
#

Dane ogólne

EAN 662488032319
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia IT
Waga 489.88 g

Dane techniczne

Funkcja Czytnik kodów kreskowych — skaner
Rodzaj światła czerwony
Brennweite 9 mm
Resolution 1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia PNP/NPN
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Materiał obudowy Metal, AL
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top