Produkt  ABR3009-WSE2

Czytnik kodów kreskowych — skaner

Nr zamówieniowy: 3804427

Alternatywny numer zamówieniowy : 804427

    • Czytnik kodów kreskowych oparty na kamerze, kody 1D/2D
    • Rozdzielczość WVGA, 752 × 480
    • Obiektyw 9 mm
    • Oświetlenie zintegrowane, białe
    • Napięcie robocze 5…30 VDC
    • Dwa wyjścia przełączające PNP/NPN, do wyboru za pomocą oprogramowania
    • Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • Interfejs szeregowy, RS232/RS422
    • Kompaktowa, aluminiowa obudowa
    • Stopień ochrony IP65
#

Dane ogólne

EAN 662488032180
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia VN
Waga 408.23 g

Dane techniczne

Funkcja Czytnik kodów kreskowych — skaner
Rodzaj światła biały
Brennweite 9 mm
Resolution 752 × 480 pikseli
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Długość kabla 1.0  m
Materiał obudowy Metal, AL
Temperatura pracy 0…+45 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top