Produkt PSW-24-1
Akcesoria
Jednostka zasilająca
Nr zamówieniowy: 3803521Alternatywny numer zamówieniowy : 803521
- Do montażu naściennego
- klasa 2
- Wejście: 100…240 VAC 50/60 Hz
- Wyjście: 24 V DC, 1 A
- Przewód M12 × 1 z końcówką męską, 2 m, 4 styki

Dane ogólne
| EAN | 662488024826 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 299.37 g |
Dane techniczne
| Temperatura pracy | 40 °C |