Produkt  DXM100-B2R4

Sterownik sieciowy

Ze zintegrowanym radiem danych 2,4 GHz

Interfejs Modbus RTU i Ethernet

Nr zamówieniowy: 3803303
    • Zintegrowany wskaźnik mocy sygnału
    • Konfiguracja przy użyciu mikroprzełącznika oraz oprogramowania
    • Wyświetlacz LCD i konfigurowalne wskaźniki LED
    • Funkcje DX80 Data Radio
    • Funkcje logiczne, obsługuje ScriptBasic
    • Funkcja e-mail i chmury, synchronizacja czasowa i rejestrator danych
    • Alternatywne przypisanie rejestrów
    • Napięcie robocze: 12…30 V DC przy zasilaniu akumulatorowym
    • Wejścia: 4 x konfigurowalne (analogowe/dyskretne)
    • Wyjścia: 4x NMOS, 2x 0…10 V, 2x zasilanie przełącznika
    • Interfejsy: RS232, RS485, Ethernet, USB
    • Protokoły: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN
#

Podłączenie

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822
6441421
6827387

Akcesoria funkcjonalne

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3013105

Select Country

Turck worldwide

to top