Produkt SGSB4-300
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
Komponent lustra pasywnego
Dla 4-wiązkowej jednostki aktywnej z rozstawem wiązki 300 mm
Nr zamówieniowy: 3803239Alternatywny numer zamówieniowy : 803239
- Pasywne lusterko
- Promienie: 4
- Rozdzielczość: 300 mm
- Wymaga aktywnego nadajnika/odbiornika SGSSA4-300Q8 lub SGSMA4-300Q12
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
| EAN | 662488022815 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270910 -/- Bariera świetlna |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 2766.91 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kurtyna świetlna |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wysokość aktywna | 900 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 300 mm |
| Liczba wiązek | 4 |
| Rodzaj światła | IR |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
| Materiał obudowy | Metal, AL, Żółty poliester |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |