Produkt SGSB3-400
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
Komponent lustra pasywnego
Dla 3-wiązkowej jednostki aktywnej z rozstawem wiązki 380 mm
Nr zamówieniowy: 3803238Alternatywny numer zamówieniowy : 803238
- Pasywne lusterko
- Promienie: 3
- Rozdzielczość: 400 mm
- Wymaga aktywnego nadajnika/odbiornika SGSSA3-400Q8 lub SGSMA3-400Q12
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
| EAN | 662488022808 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270910 -/- Bariera świetlna |
| Numer taryfy celnej | 70099200000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 2522 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kurtyna świetlna |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wysokość aktywna | 800 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 400 mm |
| Liczba wiązek | 3 |
| Rodzaj światła | IR |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
| Materiał obudowy | Metal, AL, Żółty poliester |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |