Produkt  SGSB2-500

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Komponent lustra pasywnego

Dla 2-wiązkowej jednostki aktywnej z rozstawem wiązki 500 mm

Nr zamówieniowy: 3803237

Alternatywny numer zamówieniowy : 803237

    • Pasywne lusterko
    • Promienie: 2
    • Rozdzielczość: 500 mm
    • Wymaga aktywnego nadajnika/odbiornika SGSSA2-500Q8 lub SGSMA2-500Q12
    • SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
    • PL e (zgodny z ISO 13849-1)
#

Dane ogólne

EAN 662488022792
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270910 -/- Bariera świetlna
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia HU
Waga 1838 g

Dane techniczne

Funkcja Kurtyna świetlna
Wykonanie Prostopadłościenny
Wysokość aktywna 500  mm
Rozdzielczość optyczna 500 mm
Liczba wiązek 2
Rodzaj światła IR
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
PL wg normy ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 4
Materiał obudowy Metal, AL, Żółty poliester
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top