Produkt  SGSSA4-300Q8

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Aktywny transceiver

4 wiązki, rozstaw wiązek 300 mm

Nr zamówieniowy: 3803231

Alternatywny numer zamówieniowy : 803231

    • Aktywny nadajnik/odbiornik
    • Promienie: 4
    • Rozdzielczość: 300 mm
    • Złącze męskie M12, 8-stykowe QD
    • Kody skanowania, automatyczne/ręczne — start/reset, EDM
    • Wymaga pasywnego lusterka SGSB4-300
    • Zasięg: 6,5 m
    • Napięcie zasilania 24 V DC ± 20 %
    • Wysokość aktywna: 900 mm
    • SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
    • PL e (zgodny z ISO 13849-1)
#

Dane ogólne

EAN 662488022730
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270910 -/- Bariera świetlna
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia HU
Waga 3080 g

Dane techniczne

Funkcja Kurtyna świetlna
Wykonanie Prostopadłościenny
Wysokość aktywna 900  mm
Zasięg 500…6500 mm
Rozdzielczość optyczna 300 mm
Liczba wiązek 4
Rodzaj światła IR
Z funkcją mutingu Nie
Napięcie zasilania 19.2…28.8 V DC
Funkcja wyjścia 2 × OSSD, styki NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
PL wg normy ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 4
Materiał obudowy Metal, AL, Żółty poliester
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Akcesoria funkcjonalne

3803239

Select Country

Turck worldwide

to top