Produkt SGSSA2-500Q8
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
Aktywny transceiver
2 wiązki, rozstaw wiązek 500 mm
Nr zamówieniowy: 3803229Alternatywny numer zamówieniowy : 803229
- Aktywny nadajnik/odbiornik
- Promienie: 2
- Rozdzielczość: 500 mm
- Złącze męskie M12, 8-stykowe QD
- Kody skanowania, automatyczne/ręczne — start/reset, EDM
- Wymaga pasywnego lusterka SGSB2-500
- Zasięg: 8 m
- Napięcie zasilania 24 V DC ± 20 %
- Wysokość aktywna: 500 mm
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
EAN | 662488022716 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270910 -/- Bariera świetlna |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | HU |
Waga | 2023.02 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kurtyna świetlna |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wysokość aktywna | 500 mm |
Zasięg | 500…8000 mm |
Rozdzielczość optyczna | 500 mm |
Liczba wiązek | 2 |
Rodzaj światła | IR |
Z funkcją mutingu | Nie |
Napięcie zasilania | 19.2…28.8 V DC |
Funkcja wyjścia | 2 × OSSD, styki NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
Materiał obudowy | Metal, AL, Żółty poliester |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP65 |