Produkt SGSMP4-400Q128
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
Nadajnik i odbiornik z funkcją mutingu
4 wiązki, rozstaw wiązek 400 mm
Nr zamówieniowy: 3803228Alternatywny numer zamówieniowy : 803228
- Para nadajnik/odbiornik
- Promienie: 4
- Rozdzielczość: 400 mm
- Odbiornik: Złącze męskie M12, 12-stykowe i 5-stykowe (czujnik mutingu)
- Nadajnik: Złącze męskie M12, 8-stykowe
- Kody skanowania, automatyczne/ręczne — start/reset, zintegrowany muting, EDM
- Zasięg: 30 m
- Napięcie zasilania 24 V DC ± 20 %
- Wysokość aktywna: 1200 mm
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane ogólne
| EAN | 662488022709 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270910 -/- Bariera świetlna |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 6949.03 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kurtyna świetlna |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wysokość aktywna | 1200 mm |
| Zasięg | 500…30000 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 400 mm |
| Liczba wiązek | 4 |
| Rodzaj światła | IR |
| Z funkcją mutingu | Tak |
| Napięcie zasilania | 19.2…28.8 V DC |
| Funkcja wyjścia | 2 × OSSD, styki NO, PNP |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
| Materiał obudowy | Metal, AL, Żółty poliester |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |