Produkt  SGSMP3-400Q128

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Nadajnik i odbiornik z funkcją mutingu

3 wiązki, rozstaw wiązek 380 mm

Nr zamówieniowy: 3803226

Alternatywny numer zamówieniowy : 803226

    • Para nadajnik/odbiornik
    • Promienie: 3
    • Rozdzielczość: 400 mm
    • Odbiornik: Złącze męskie M12, 12-stykowe i 5-stykowe (czujnik mutingu)
    • Nadajnik: Złącze męskie M12, 8-stykowe
    • Kody skanowania, automatyczne/ręczne — start/reset, zintegrowany muting, EDM
    • Zasięg: 30 m
    • Napięcie zasilania 24 V DC ± 20 %
    • Wysokość aktywna: 800 mm
    • SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
    • PL e (zgodny z ISO 13849-1)
#

Dane ogólne

EAN 662488022686
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270910 -/- Bariera świetlna
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia HU
Waga 4740 g

Dane techniczne

Funkcja Kurtyna świetlna
Wykonanie Prostopadłościenny
Wysokość aktywna 800  mm
Zasięg 500…30000 mm
Rozdzielczość optyczna 400 mm
Liczba wiązek 3
Rodzaj światła IR
Z funkcją mutingu Tak
Napięcie zasilania 19.2…28.8 V DC
Funkcja wyjścia 2 × OSSD, styki NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
PL wg normy ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 4
Materiał obudowy Metal, AL, Żółty poliester
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top