Produkt WLS15XDW0920DSQP
Oświetlenie liniowe LED
W obudowie z tworzywa sztucznego
Nr zamówieniowy: 3802035Alternatywny numer zamówieniowy : 802035
- Klasa ochrony IP67
- Podłączenie: Kabel z męskim złączem M12 × 1, PVC, 150 mm, 4-stykowe
- Długość podświetlonej strefy L: 846,4 mm
- Kolor: Zimny biały
- Natężenie oświetlenia w odl. 0,5 m: 1082 luksów
- Napięcie robocze: 10…15 V DC lub 20…27 VDC
- Możliwość przyciemniania od 25 do 100 % do 1000 Hz za pomocą sygnału wejściowego

Dane ogólne
EAN | 662488014032 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27119002 -/- Oświetlenie robocze |
Numer taryfy celnej | 94054231000 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 335.66 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | biały |
Liczba kolorów/segmentów | 1 |
Możliwość ściemnienia | PWM |
Kaskadowe | Nie |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.150 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC PA, Anodyzowane |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+60 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |