Produkt  TL70BYQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Wstępnie złożone

Nr zamówieniowy: 3800576

Alternatywny numer zamówieniowy : 800576

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI)
    • Klasa ochrony IP65
    • M12 × 1 złącze męskie
    • Kolory: Niebieski (COL 1), żółty (COL 2)
    • Możliwość przełączenia funkcji świecenia ciągłego i migania
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
#

Dane ogólne

EAN 662488004149
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia CN
Waga 336 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła niebieski, żółty
Liczba kolorów/segmentów 2
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Podłączenie

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top