Produkt  K90TFDLBGYRPQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Płaski beacon

Nr zamówieniowy: 3096192

Alternatywny numer zamówieniowy : 96192

    • Wskaźnik LED do pracy w jasnym świetle dziennym
    • Stopień ochrony IP67
    • Gwint M30 x 1,5
    • Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe
    • Kolory: Niebieski (COL 1) / zielony (COL 2) / żółty (COL 3) / czerwony (COL 4)
    • Zmienia kolory, gdy wiele wejść jest aktywnych
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Możliwość indywidualnej kontroli
    • Wejścia: PNP
#

Dane ogólne

EAN 662488961923
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 175 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów 4
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Window material Poliwęglan, przezroczysty
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

6625130
6625133

Select Country

Turck worldwide

to top